Publier vos produits
IMPACTODAN 10
Danosa

IMPACTODAN 10

Traduit par Google,
IMPACTODAN 10 est une feuille de mousse de polyéthylène réticulé de 10 mm d'épaisseur. Sa structure à cellules fermées lui confère des propriétés physiques et mécaniques exceptionnelles. Il est utilisé pour l'isolation acoustique du bruit d'impact des ponts dans les bâtiments. Il présente une haute résistance à la fatigue et est facile à installer. Son utilisation est garantie par le DIT N. 439 de l'institut espagnol des sciences du bâtiment « Eduardo Torroja ». CHAMP D'APPLICATION : Isolation acoustique contre les bruits aériens et d'impact des supports entre différents utilisateurs dans des bâtiments résidentiels ou des installations en zones urbaines, comme des maisons, des hôtels, des hôpitaux, etc. Ajout d'isolation de planchers flottants contre les basses-moyennes et hautes fréquences sur tous types de locaux commerciaux comme les restaurants, les supermarchés, les zones avec de la musique, etc. Renouvellement des sols dans les bâtiments résidentiels.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - Thickness:10 mm (EN 1923) - Thickness tolerance: ± 0,3 mm (EN 823) - Length and width tolerance: less than 1 % (EN 822) - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 19 dB (EN 140-8, EN 717-2) - Impact sound pressure level L´nT,w, on site: less than 58 dB (EN 140-7, EN 717-2) - Dynamic stiffness: less than 65 MN/m3 (EN 29052-1) - Density: 25 ± 2 kg/m3 (EN 845) - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1) - Compression strength to 25%: 23 ± 2 kPa (UNE EN ISO 3386-1) - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 30 % (EN 1856) - Tensile strength more than: 130 kPa (EN 1798) - Reaction to fire F: Euroclase (EN 13501-1) - Thermal conductivity: 0.040 W/mK (EN 12667) - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086) - Airborne sound reduction improvement: 8 dB (UNE-EN-ISO 140-16) PRESENTATION: - Length: 25 m - Width: 2 m - Total thickness: 10 mm - Diameter: 60 cm - Product Code: 620017
Spécifications techniques
  • Réference unique.impactodan_10
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsPolyethylene
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)25000
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
  • Titre OmniClassNoise Barriers
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes