Publier vos produits
IMPACTODAN BT
Danosa

IMPACTODAN BT

Traduit par Google,

Membrane souple en polyéthylène réticulé.
Il est utilisé comme isolant acoustique et protection contre l'humidité sous les sols stratifiés.


PORTÉE:

- Renouvellements de planchers pour les bâtiments résidentiels.

- Sous-couche anti-humidité et de séparation pour le sol stratifié.

- Isolation acoustique contre le bruit d'impact dans des supports de plus de 500 Kg/m² pour les bâtiments résidentiels, les hôtels, les hôpitaux, etc.

Spécification
  • TECHNICAL DATA:

    - Thickness: 3 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance: less than 10% (EN 823)
    - Length and width tolerance: less than 10 % (EN 822)
    - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 22 dB (EN 140-8, EN 717-2)
    - Dynamic stiffness: ≤60 MN/m3 (EN 29052-1)
    - Density: 40 ± 4 kg/m3 (EN 845)
    - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1)

    - Water absorption under hydrostatic pressure: 1.66% (EN-12087)

    - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086)
    - Compression strength to 25%: 40 kPa (UNE EN ISO 3386-1)
    - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 10 % (EN 1856)
    - Tear resistance more than: 20 N (EN 12310-1)
    - Reaction to fire: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Thermal conductivity: 0.070 W/mK (EN 12667)


    ENVIRONMENTAL INFORMATION

    - Content of recycled raw material: 5 % 
    - Pre-consumer Recycled Content: 100 % 
    - Post-consumer Recycled Content: 0 % 
    - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) 
    - Volatile organic compounds (VOCs): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)

    PRESENTATION:

    - Length: 25 m
    - Width: 1.06 m
    - Total thickness: 3 mm
    - Product Code: 620051

Spécifications techniques
  • Réference unique.impactodan_bt
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsPolyethylene
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1060
  • Largeur (mm)25000
  • Profondeur (mm)3
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
  • Titre OmniClassNoise Barriers
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes