Publier vos produits
TVA2 Vehicles roof
Danosa

TVA2 Vehicles roof

Traduit par Google,

TOIT DES VÉHICULES :

- Imperméabilité : Membrane à base de polyurée

-Finition : membrane en résine polyaspartique résistante aux UV.

- Support : Asphalte laminé à chaud


AVANTAGES :

- Membrane d'étanchéité et couche de roulement avec une capacité maximale de pontage des fissures statiques et dynamiques même à basse température.
- Système d'étanchéité continu sans chevauchement, excellente adhérence.
- Système d'étanchéité avec une excellente résistance mécanique, à l'abrasion et aux changements de température.
- Finition antidérapante avec résistant aux UV.
- Bonne résistance aux carburants, liquides de refroidissement, sels de fonte, huiles moteur et nettoyants alcalins.
- Application par projection chaude à haut rendement. Durcissement rapide et mise en service.
- Écologique. Sans solvants, plastifiants et sans COV.
- Étanchéité spéciale pour le transit des véhicules.

LES USAGES:
- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux, hôtels, installations sportives.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.


Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER PU2K

    - Description: Low viscosity elastic two-component polyurethane primer. Excellent adhesion to porous and non-porous surfaces.

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8)

    - Value: 2,5 N/mm2


    WATERPROOFING 
    - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea


    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOFLOOR PU 300 

    - Description: Two-component low viscosity polyurethane primer, with excellent adhesion to multiple surfaces.  

    - Property: Impact resistance (EN 6272-1) 

    - Value: more than 14,7 N/m


    PROTECTION AND ROLLING:

    - Product: DANOQUARTZ 

    - Description: Silica aggregates 

    - Property: Floor slipperiness (EN 12633) 

    - Value: Class 3


    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700 

    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays. 

    - Property: Tensile strength (ISO 527-3) 

    - Value: more than 16 N/mm2


Spécifications techniques
  • Réference unique.TVA2
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWithout insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 57 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING