Publier vos produits
REF3 Reflective non-walking deck roof
Danosa

REF3 Reflective non-walking deck roof

Traduit par Google,
Toit plat réfléchissant non marchant : - Étanchéité : Membrane PVC fixée mécaniquement - Isolation thermique : Laine minérale (MW) et polystyrène extrudé (XPS) - Finition : Feuille extérieure réfléchissante AVANTAGES : - Étanchéité avec une grande durabilité. - Système léger d'imperméabilisation et d'isolation. - Isolation thermique à faible conductivité et haute résistance à la compression. - Étanchéité fixée mécaniquement. - Imperméabilisation résistante aux rayons ultraviolets. - Soudé à air chaud et contrôle avec machine à souder automatique. - Système de toiture verte LEED. - Programme européen de recyclage des matériaux PVC ROOFCOLLECT. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: VAPOR BARRIER: - Product: DANOPOL 250 BV - Description: it is a 0,2mm thickness transparent green low density polyethylene (LDPE) sheet used as vapor barrier mainly in roof systems. - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984) - Value: µ more than100.000 FIRE BARRIER: - Product: Rock wool - Description: Rigid rock wool panels mechanically fixed - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1) - Value: λ= 0,039 W/mK, Reaction to Fire:A1 THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN PR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses mechanically fixed. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANECRAN 100 - Description: Glass-fiber felt. - Property: weight - Value: 100 g/m2 WATERPROOFING: - Product: DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING - Description: synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing
Spécifications techniques
  • Réference unique.REF3
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsTraditional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Titre OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING