Publier vos produits
POLYDAN 48 P PARKING
Danosa

POLYDAN 48 P PARKING

Traduit par Google,
POLYDAN 48 P PARKING est une feuille d'étanchéité bitumineuse de 4,8 kg/m², de type LBM (SBS)-48-FP. Composé d'une armature non tissée en feutre polyester très lourd et recouvert sur les deux faces de mastic bitume modifié SBS. Membrane avec une face supérieure finie en géotextile et une face inférieure en film de polyéthylène. Testé selon les méthodes de test EN standard. DOMAINE D'APPLICATION : POLYDAN 48 P PARKING est une membrane bitumineuse à utiliser en couche supérieure ou monocouche dans les toitures accessibles pour la circulation des piétons (publiques ou privées), les toitures accessibles pour la circulation des véhicules, pour les ponts et pour les structures avec circulation des véhicules.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: No performance determined (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: E (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or Correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 1000 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 800 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Negative (UNE-EN 13948) - Resistance to static loading: more than 25 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: more than 2000 mm (UNE-EN 12691 - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): 500 ± 100 N (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): 500 ± 100 N (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 650 ± 250 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 20.000 (UNE-EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) ADDTITIONAL TECHNICAL DATA: - Mass per unit area (nominal): 4.3 kg/m² - Mass per unit area (minimum): 4.08 kg/m² - Nominal thickness: 4.0 mm - Flow resistance at elevated temperature: more than 100 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 0.5 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 0.5 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: No performance determined (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 8 m - Width: 1 m - Roll surface: 8 m2 - Rolls per pallet: 23 rolls - Product Code: 141151
Spécifications techniques
  • Réference unique.polydan_48_parking
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)8000
  • Profondeur (mm)4
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)4.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen sheets
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Titre OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA20
  • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION
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
Produits similaires