Publier vos produits
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
Controlite Roof
    Danpal

    Controlite Roof

    Traduit par Google,

    Controlite® est un système de toiture intelligent doté de lames orientables intégrées qui s'ajustent automatiquement au fil de la journée et des saisons. Guidé par des capteurs externes et internes, le système réagit aux variations de luminosité et d'angles d'ensoleillement, optimisant ainsi la luminosité en hiver, limitant la chaleur en été et maintenant un environnement intérieur confortable toute l'année.

    Cette solution unique apporte de la lumière naturelle par le haut sans compromettre le confort thermique. Controlite® allie performance, confort et durabilité dans un système de toiture dynamique.


    Spécification
    • Technical information:

      Module- 1050 mm

      U value:

      1 W/m²K - open

      0.9 W/m²K- close

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- 27db

      Light transmission (Controlite +DP16 clear)-

      Open: 37% Close:5%

      Span up to 4 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years

      All our DANPALON textures are available on the other product pages of our brand.

      Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.controlite_roof_system
    • Famille de produitsDanpal Roofing Systems
    • Groupe de produitsCONTROLITE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit