Publier vos produits
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
RK7 roofing system
    Danpal

    RK7 roofing system

    Traduit par Google,

    Danpatherm RK7 est un système de toiture à double vitrage conçu pour l'isolation thermique, la transmission lumineuse contrôlée et une résistance élevée aux charges. Assemblé en usine, il permet une installation rapide et des performances constantes. Sa structure interne multicouche, avec supports de vitrage dissimulés et isolation optionnelle, offre un gain de chaleur réduit, une lumière naturelle diffuse et de grandes portées avec une structure porteuse réduite.

    Spécification
    • Technical information:

      Module- 600mm

      U value:

      1.18 W/m²K - without insulation

      0.79 W/m²K- with insulation

      Reaction to Fire-

      EN 13501-5 : Broof (t1)

      ASTM E108 : Class C

      Acoustics Insulation- 26(-1,-5) db

      Light transmission- 35-19%

      Span up to 3.5 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years

      All our DANPALON textures are available on the other product pages of our brand.

      Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rk7_roofing_system
    • Famille de produitsDanpal Roofing Systems
    • Groupe de produitsRK7
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit