Publier vos produits
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum acoustic Boards

    Traduit par Google,
    Dans les projets d'ingénierie, afin de s'adapter à diverses formes et formes, ainsi que
    le problème de roulement de hauteur, DASSO réalise la combinaison de cuir de bambou et
    l'aluminium, qui est un produit diversifié avec un poids plus léger et un meilleur feu
    performance
    Spécification
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AA-ALBV-bamboo-aluminum-acoustic-Boards
    • Famille de produitsEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Groupe de produitsEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie