Publier vos produits
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x6 RainClad Siding RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x6 RainClad Siding RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x6 RainClad Siding RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x6 RainClad Siding RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x6 RainClad Siding RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x6 RainClad Siding RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x6 RainClad Siding RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo

    Traduit par Google,
    Le parement à feuillure RainClad® en bambou fusionné dassoXTR est le choix idéal pour les RainClad® résidentiels ou commerciaux, où il vieillit naturellement comme le bois. Le plus souvent, notre revêtement sert d'ornement, d'accent ou de pièce maîtresse du bâtiment, mais dans d'autres, il remplace parfaitement les planches de revêtement tropicales (Ipe, Cumaru, Redwood ou Cedar). Notre revêtement RainClad® est disponible en 2 couleurs différentes - Classic Espresso et Epic Cognac. Cependant, les choix de couleurs sont illimités là où Epic Cognac avec sa couleur neutre peut être coloré en plusieurs couleurs. Fused Bamboo® accepte la plupart des marques de teintures et de pigments avec des revêtements allant de l'huile de bois d'extérieur aux peintures pour bois multicolores. Notre revêtement est classé au feu de classe A, conforme à la WUI, dimensionnellement stable, ne se déforme pas et ne se déforme pas, sans COV et sans lixiviation. En termes de largeur de planche, vous avez le choix entre des planches à feuillure de taille nominale de 1 po x 6 po (XXX-SID18-137TG-PP) ou de planches à feuillure de 1 po x 7 po (XXX-SID18-178TG-PP). Nos planches de bardage mesurent 6 pieds de long avec un profil à feuillure sur le côté long et un raccord d'extrémité T&G à l'extrémité pour une installation de joint sans fin. Lorsqu'il est installé avec l'attache conçue, soit un revêtement ou une latte, l'attache permettra aux planches de se chevaucher sur les autres planches pour un look propre et élégant. Le temps d'installation et le gaspillage de produit sont réduits de 50 % par rapport à l'installation traditionnelle de planches de bois. La planche plus large de 7 po donne une apparence luxueuse avec moins de coutures ou de joints. Il réduit également l'utilisation d'accessoires d'installation et la charge de travail, réduisant ainsi les coûts d'installation. L'installation est simplifiée grâce aux fixations conçues et les planches peuvent être installées horizontalement ou verticalement. Utilisez le capuchon anti-goutte à la base et sélectionnez les pièces de garniture en aluminium appropriées pour les coins, les sommets ou les joints. Notre bois peut également être acheminé vers vos pièces de garniture en fonction de votre choix de look. Il s'agit d'un revêtement RainClad® qui empêche la chaleur de pénétrer dans votre maison par contact direct.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Thickness (fraction): 3/4-"
      Width (fraction): 5-3/8"
      Face coverage (inch): 5"
      Space between board faces when set in clips: Fascia 5" (127mm) include 1/4" Reveal (7mm)
      Length/Length Range: 6.0'
      Lineal Feet Per Bundle: 18.00
      Installation: Hung on clips which are mounted on-panel or to studs/batten. Use marine-grade stainless steel fasteners designed for fastening to the panel/batten (wood or metal screws to wood or metal).
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XTR-SID18-137TG-PP-Bamboo-RainClad-Siding-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo RainClad Siding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.71
    • Largeur (pouces)5.39
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)11.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015EF_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes