Publier vos produits
dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo

    dassoXTR Classic Espresso Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo

    Traduit par Google,
    dassoXTR Fused Bamboo Shiplap est utilisé pour les soffites, les plinthes de pont, les parements et les lambris. Notre feutre est pré-apprêté et spécialement conçu pour une installation rapide et facile. Ils conviennent à un usage intérieur et extérieur. Les planches sont profilées à un feuillure très similaire à notre revêtement RainClad. Nos revêtements RainClad et Shiplap sont souvent utilisés de manière interchangeable en raison de la préférence accordée à la largeur des planches. dassoXTR Fused Bamboo Shiplap est disponible en 2 couleurs différentes - Classic Espresso et Epic Cognac. Cependant, les choix de couleurs sont illimités là où Epic Cognac avec sa couleur neutre peut être coloré en plusieurs couleurs. Fused Bamboo® acceptera la plupart des marques de teintures et de pigments avec des revêtements allant de l'huile de bois d'extérieur aux peintures pour bois multicolores. Notre feutre est fait d'un matériau résistant au feu de classe A et est également dimensionnellement stable, ne se déforme pas et ne se déforme pas, sans COV et sans lixiviation. Les planches de bambou dassoXTR mesurent 1/2"x4''x6' et sont un excellent choix pour les soffites, les plinthes de pont, les parements et les lambris.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 1/2" X 3-15/16" X 72"
      Construction: Strand
      Face/bottom milling: Smooth faces
      Sq.ft. Per Bundle: 15.75
      Sq.ft. Per Pallet: 787.50
      Lin.ft. per Bundle (Text): 48 Lft per Bundle
      Sq.ft Coverage/Bdl (Text): 15.12 Sq.ft of coverage per Bundle
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XTR-SOF12-100TG-PP-Bamboo-Soffit-Shiplap-Composite
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Groupe de produitsdassoXTR Fused Bamboo Shiplap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.47
    • Largeur (pouces)3.93
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)4.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015EF_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes