Publier vos produits
EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm
EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm
EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm
EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm
EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm
EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm
EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm
EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm

    EcoTimber Dasso Carbonized Solid bamboo with hole pattern 1200mm

    Traduit par Google,
    Le bambou massif traditionnel a différentes couleurs, naturelles et carbonisées. Le panneau perforé utilise le principe d'absorption acoustique des matériaux poreux, ce qui améliore considérablement l'effet d'absorption acoustique du panneau et est particulièrement adapté pour une utilisation dans les théâtres, théâtres, salles de concert. , etc.
    Spécification
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:2440mm*1200mm*20mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AA-SBCV-20-solid-bamboo
    • Famille de produitsEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Groupe de produitsEcoTimber dasso Bamboo Acoustic Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)2440
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie