Publier vos produits
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm

    EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm

    Traduit par Google,

    EcoTimber Dasso Le plafond en bambou est composé de 5 couches de peau de bambou (2 couches de fibre de verre) pressées ensemble. Les couches de placage sont compactées horizontalement pour assurer la stabilité et la flexibilité des panneaux. Les panneaux sont imprégnés de retardateurs de flammes pour répondre aux codes de prévention des incendies très stricts

    Spécification
    • Density/Specific Gravity:650-700kg/m3 

      Moisture content:8-12% 

      Hardness:4.0 N / mm² (Brinell) 

      Expansion rate:0.14% per 1% change in moisture content 

      Maximum curvature:4m with torsion of 45 degree. Around own axis 

      Reaction to fire:B-s2(EN 13501-1)  and Class A(ASTM E84-07/NFPA 5000)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dasso-fire-rated-ceiling
    • Famille de produitsEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Groupe de produitsEcoTimber dasso Bamboo and Fiberglass
    • Date de publication2023-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Matériel secondaireGlass fibre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie