Publier vos produits
EcoTimber Dasso solid bamboo linear panel 100mm
EcoTimber Dasso solid bamboo linear panel 100mm
EcoTimber Dasso solid bamboo linear panel 100mm

    EcoTimber Dasso solid bamboo linear panel 100mm

    Traduit par Google,

    Le matériau EcoTimber Dasso Bamboo Ecosolid se compose de plusieurs couches de bambou, disponibles dans de nombreuses variations en termes de taille, d'épaisseur, de configuration, de style et de couleur. Ces panneaux en bambou sont particulièrement intéressants dans les applications où le côté du panneau reste visible

    Spécification
    • Density/Specific Gravity:650 kg/cm3

      Moisture content:7%-10%

      Hardness:55.2MPa(GB/T 17657-2013)

      Slip Resistance:USRV40 (CEN/TS15676)

      Reaction to Fire:Dfl-s1 (EN 14342)

      Breaking Strength:0.3KN (EN1533)

      Use class:UC 1(EN 335)

      Release of Formaldehyde:E1(0.1mg/m²h) (GB/T17657-2013)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dasso-solid-bamboo-linear-panel
    • Famille de produitsEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Groupe de produitsEcoTimber dasso Bamboo Solid Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)2800
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie