Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm

    Traduit par Google,

    Le bambou d'extérieur dassoXTR Epic Cognac PLUS est traité à partir de bambou renouvelable, respectueux de l'environnement. La mise en œuvre de la technologie brevetée CeramiX garantit une excellente qualité, telle qu'une durabilité élevée, un classement au feu élevé et une stabilité élevée. La longueur de 3050 mm est haut de gamme et atmosphérique ; offre la possibilité de choisir entre la surface rainurée ou la surface plane ; adapté au paysage extérieur, à la route en planches de plate-forme, à la piscine et à d'autres lieux commerciaux ou résidences familiales

    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*137mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:60.17 Sq.m.Per Pallet: 1083.07 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELD20-SG2-Bamboo-Decking
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Groupe de produitsdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)3050
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie