Publier vos produits
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    Traduit par Google,

    Le revêtement en bambou fondu dassoXTR Epic Cognac est le excellent choix pour les revêtements extérieurs commerciaux, où il vieillit naturellement comme le bois. Notre système de revêtement unique avec FasTrak offre la solution d’écran pare-pluie et de revêtement la plus attrayante disponible. Il réduit le gaspillage et accélère l'installation de 50 %.

    Spécification
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • Famille de produitsdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Groupe de produitsdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)1860
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie