Publier vos produits
Locking Rotating Files

Locking Rotating Files

Traduit par Google,
Le système de classement rotatif EZ2 de Datum est un système de rangement convivial et rotatif qui optimise l'espace disponible. Sa conception efficace comprend des étagères pivotant à 360° et accessibles des deux côtés, pour une productivité accrue. Le rangement peut être configuré à l'avant et à l'arrière de chaque unité, doublant ainsi la capacité de stockage au sol.
Spécification
  • Width: 36-1/2″ (starter), 30-3/4″ (adder) Depth: 25″ 2 shelves: 30″ 3 shelves: 42″ 4 shelves: 51″ 5 shelves: 61-1/2″ 6 shelves: 72″ 7 shelves: 82-1/2″ 8 shelves: 93″
Spécifications techniques
  • Réference unique.locking-rotating-files
  • Famille de produitsFile Systems & Shelving
  • Groupe de produitsLocking Rotating Files
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 13 00
  • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings