Publier vos produits
Locking Weapon Racks

Locking Weapon Racks

Traduit par Google,
Les râteliers à armes à porte simple ou double charnière de Datum sont des armoires traditionnelles offrant un espace de rangement maximal grâce à l'utilisation de toute leur largeur. Le dégagement permet un accès complet aux armes, équipements et accessoires rangés. Les portes du râtelier à portes pliantes se rétractent complètement à l'intérieur de l'armoire, facilitant ainsi la circulation. Ce modèle répond aux normes de sécurité de l'armée américaine et est idéal pour les espaces restreints.
Spécification
  • Dimensions

    Hinged Door Size Options

    • Width: 21" or 42"
    • Depth: 15
    • Height: 24*, 36", 45*, 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Bi-Fold Door Size Options

    • Width: 42"
    • Depth: 15*
    • Height: 24", 36", 45", 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Specifications are subject to change. Contact Datum for the most accurate product details.

Spécifications techniques
  • Réference unique.locking-weapon-racks
  • Famille de produitsWeapon Storage
  • Groupe de produitsLocking weapon Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 13 00
  • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings