Publier vos produits
Olfato, Steel sink 1-bowl
Olfato, Steel sink 1-bowl
Olfato, Steel sink 1-bowl
    Deante

    Olfato, Steel sink 1-bowl

    Traduit par Google,
    Un évier en acier massif a été fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Avec la nature, il possède des propriétés antiseptiques qui, associées à un design épuré, faciliteront le nettoyage et le maintien d'un niveau d'hygiène élevé. Il convient aussi bien aux intérieurs décorés dans un style traditionnel que moderne, par exemple les cuisines minimalistes, industrielles ou scandinaves. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe.
    Spécification
    • SINK
      Finish: steel, satin
      Surface type: satin, brushed
      Material: steel 304
      Installation method: inset, flush, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 450
      Width [mm]: 505
      Length [mm]: 450
      Height [mm]: 200
      Bowl depth [mm]: 200
      Cut-out Length [mm]: 430
      Cut-out Width [mm]: 485
      Cut-out Length [mm]: 400
      Cut-out Width [mm]: 400
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 1
      WASTE KIT
      Finish: grey, steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZPO_010A
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers