Publier vos produits
K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink
Kohler

K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink

4.6 sur 5 étoiles4.6(37 Avis)
Traduit par Google,

Ce kit d'évier de cuisine tout-en-un comprend un évier en acier inoxydable de calibre 18 insonorisant avec des bols grands et moyens, un robinet de cuisine rétractable Malleco avec distributeur de savon/lotion, deux crépines d'évier et un support utilitaire pour évier avec tasse de trempage. L'évier peut être installé sur le dessus ou sous le support.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend un robinet de cuisine rétractable Malleco™ avec distributeur de savon/lotion en acier inoxydable vibrant.
  • Débit maximal de 1,8 gal/min (6,8 /min) à 60 psi (413,7 kPa).
  • Le robinet répond aux exigences CalGreen pour les robinets de cuisine.
  • Le robinet répond aux normes NSF 61 et NSF 372.
  • Comprend deux crépines d'évier.
  • Comprend un support utilitaire pour évier de cuisine avec une tasse de trempage.
  • Le rack utilitaire comprend une garantie limitée d'un an KOHLER®.
  • Deux trous de robinet.
  • La profondeur de 9 pouces offre un espace de travail généreux.
  • Technologie d'absorption acoustique SilentShield®.

Matériel

  • Acier inoxydable de calibre 18.

Installation

  • Montage supérieur ou sous-montage.
  • Comprend le matériel d'installation.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 33", Height 9-1/4", Width 22"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-R75791-2PC
  • Famille de produitsKitchen Sinks
  • Groupe de produitsKOHLER®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures