Publier vos produits
Eridan, Granite sink, 1.5-bowl
Deante

Eridan, Granite sink, 1.5-bowl

Traduit par Google,
L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. Un évier innovant à 1,5 compartiments combine à merveille une petite taille et la nécessité d'utiliser plus d'un compartiment. Une plus petite partie peut être utilisée pour rincer et sécher les couverts, les verres délicats ou décongeler les aliments. Vous pouvez connecter une meuleuse.
Spécification
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset, under mounted
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 520
    Length [mm]: 600
    Height [mm]: 203
    Bowl depth [mm]: 190
    2nd bowl depth [mm]: 190
    Cut-out Length [mm]: 580
    Cut-out Width [mm]: 500
    Cut-out Length [mm]: 540
    Cut-out Width [mm]: 400
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    Number of pre-drilled holes: 2
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZQE_T503
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers