Publier vos produits
Silia, Towel hanger  - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger - wall-mounted

Traduit par Google,
Un porte-serviettes pratique est un élément important de chaque salle de bain. Son design chromé universel lui permet de s'intégrer facilement dans le décor de toute la pièce, qu'elle soit aménagée dans un style moderne ou plus traditionnel. Son principal avantage est la possibilité de changer rapidement et facilement la position et la hauteur. Grâce à cela, même les plus jeunes membres de la famille pourront l'utiliser confortablement. Montage mural. Forme ronde.
Spécification
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  113
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  60
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_F621
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain