Publier vos produits
Silia, Shelf wall-mounted
Deante

Silia, Shelf wall-mounted

Traduit par Google,
Une étagère pour les cosmétiques est très utile dans chaque salle de bain, douche, baignoire et lavabo. L'étagère Deante est très pratique. Grâce à sa structure ajourée, il draine efficacement l'eau, et le nettoyage se résume à un essuyage avec un chiffon ou un rinçage à l'eau courante. Le matériau utilisé pour la production est rigide et solide, et sa finition s'harmonise bien avec les autres éléments de décoration de salle de bain. Le produit est fixé au mur, ce qui offre d'excellentes options d'agencement et un espace supplémentaire.
Spécification
  • Finish:  nero
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  436
    Depth [mm]:  124
    Mounting kit included:  Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_N511
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain