Publier vos produits
Silia, Towel hanger double - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger double - wall-mounted

Traduit par Google,
Un porte-serviettes pratique est un élément important de chaque salle de bain. Son design chromé universel lui permet de s'intégrer facilement dans le décor de toute la pièce, qu'elle soit aménagée dans un style moderne ou plus traditionnel. Son principal avantage est la possibilité de changer rapidement et facilement la position et la hauteur. Grâce à cela, même les plus jeunes membres de la famille pourront l'utiliser confortablement. L'élément a deux poignées. Le produit est conçu pour être fixé au mur.
Spécification
  • Finish:  nero
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_N631
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain