Publier vos produits
Silia, Toilet paper holder  - wall-mounted
Deante

Silia, Toilet paper holder - wall-mounted

Traduit par Google,
Le porte-papier hygiénique allie fonctionnalité et aspect esthétique. Il s'agit d'un élément discret de l'équipement WC, sans lequel nous ne pouvons pas imaginer une utilisation confortable de cette pièce. Il se caractérise par une construction solide en métal de haute qualité et une finition élégante. Le design minimaliste est cohérent avec le reste de la collection Deante. Il s'adapte parfaitement aux intérieurs modernes, où cela signifie mieux.
Spécification
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  160
    Width [mm]:  167
    Depth [mm]:  85
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ADI_R211
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain