Publier vos produits
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
    Deante

    Mokko, Shelf, wall-mounted

    Traduit par Google,
    Dans chaque salle de bain, sous la douche, près de la baignoire, ou des lavabos, l'étagère à cosmétiques est très utile. L'étagère Deante est très pratique. Grâce à la construction ajourée, l'eau est efficacement évacuée et le nettoyage se limite à frotter un chiffon ou à rincer à l'eau courante. Utilisé pour la production du matériau est rigide et fiable, et sa finition s'harmonise parfaitement avec les autres éléments du décor de la salle de bain. Le produit est fixé au mur. Vous gagnez de grandes possibilités d'aménagement et une place supplémentaire.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  35
      Width [mm]:  395
      Depth [mm]:  109
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADM_N511
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire