Publier vos produits
Round, Shower basket
Round, Shower basket
    Deante

    Round, Shower basket

    Traduit par Google,
    Panier de douche esthétique en acier inoxydable. Il est très pratique à utiliser et les cosmétiques ne tombent pas grâce au bord haut. Vous pouvez également y conserver des objets plus petits, car des barres transversales densément disposées sur le fond contrecarrent efficacement les chutes. Une finition universelle et un design simple lui permettent de s'adapter aux salons de bain de chaque arrangement. Une construction solide d'un panier de douche le rend non plié, même à une charge plus importante. Kit de montage inclus.
    Spécification
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  60
      Width [mm]:  392
      Depth [mm]:  131
      Mounting kit included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADR_0551
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain