Publier vos produits
Lima, Kitchen tap with pull-out spout
Deante

Lima, Kitchen tap with pull-out spout

Traduit par Google,
Le robinet de cuisine fonctionnel a été conçu pour une grande facilité d'utilisation et une apparence esthétique. Son design élégant le rend moderne, mais aussi scandinave ou plus traditionnel. La batterie de l'évier dispose d'un aérateur qui réduit la durée de vie de l'eau, ce qui est très important lorsqu'on handicape la vaisselle. De plus, le jet aéré est plus doux. De plus, le combiné peut être tiré sur un câble long et flexible, ce qui facilite le rinçage d'éléments volumineux et peu discrets, par exemple la tôle d'un four ou l'étagère du réfrigérateur.
Spécification
  • MIXER
    Finish: steel
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 396
    Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    Check valves: yes

    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm

    SPOUTS
    Spout type: swivel, pull-out
    Mixer spout range [mm]: 229
    Material: stainless steel

    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

    HOSES
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable

    HAND SHOWERS
    Number of functions: 2

Spécifications techniques
  • Réference unique.BBM_F72M
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsFausets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries