Publier vos produits
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
Deante

MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout

Traduit par Google,
Le robinet de cuisine fonctionnel a été conçu dans un souci de facilité d'utilisation et d'esthétique. Son design élégant lui permet de s'intégrer dans des intérieurs modernes, mais aussi scandinaves ou plus traditionnels. Le robinet d'évier est doté d'un aérateur qui réduit la durée de vie de l'eau, ce qui est très important pour laver la vaisselle à la main. De plus, un jet aéré est plus doux. Le bec est flexible, ce qui facilite le rinçage d'objets volumineux et sous-dimensionnés, par exemple une plaque de cuisson du four ou une étagère du réfrigérateur. Le robinet est doté d'un commutateur de débit d'eau pour passer de l'eau aérée à l'eau de pluie.
Spécification
  • MIXER
    Finish: nero
    Material: steel 304
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUT
    Spout type: pull-out, swivel
    Material: steel 304
    AERATOR
    Aerator type: honeycomb
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 600
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M8
    HOSE
    Length [mm]: 1800
    Braid type: not applicable
    HAND SHOWER
    Number of functions: 2

Spécifications techniques
  • Réference unique.BKM_N73N
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsFausets
  • Date de publication2024-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie