Publier vos produits
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
    Deante

    Arnika, Bath mixer

    Traduit par Google,
    La batterie de baignoire allie esthétique et fonctionnalité. Les formes classiques sont grandement composées dans les petites salles de bains et les grands salons de bain. Un corpus solide a été fabriqué en laiton de la plus haute qualité et élégamment fini. Il est facile à nettoyer et évite les dépôts excessifs de pierres. La batterie de la baignoire est également équipée d'un aérateur. L'appareil casse les gouttes et l'aération d'un flux. Grâce à cela, l'eau est plus douce.
    Spécification
      • Mixer type:  two-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Spout range: 184 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_010M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44578
    • Profondeur (mm)184
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire