Publier vos produits
Arnika, Washbasin tap, concealed
Deante

Arnika, Washbasin tap, concealed

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. Adapté pour les installations dissimulées. Élégamment fini, décoré avec chaque salle de bain.
Spécification
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 252 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 180 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.BQA_054L
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)252
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire