Publier vos produits
Arnika, Bath mixer 3-hole
Arnika, Bath mixer 3-hole
    Deante

    Arnika, Bath mixer 3-hole

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
    Spécification
    • AERATORS
       Aerator type:  silicone
       Stream type:  aerated
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  single-handle, mixer
       Installation method:  standing
       Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size:  35 mm
       FUNCTION SWITCH
       Number of switch functions:  2
       CONNECTING HOSES
       Length [mm]:  450
       Installation thread:  3/8''
       Connection thread:  M12
       Braid material:  stainless steel
       SPOUTS
       Finish:  brushed gold
       Spout type:  bathtub
       Material:  brass
       Spout type:  still
       Mixer spout range [mm]:  146
       aerator:  Yes
       HAND SHOWERS
       Finish:  brushed gold
       Number of functions:  3
       Anti-calc:  Yes
       Material:  plastic
       Stream type:  rain, mixed, hydromassage
       Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
       Connection thread:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_R13M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie