Publier vos produits
Arnika, Bath mixer freestanding
Arnika, Bath mixer freestanding
    Deante

    Arnika, Bath mixer freestanding

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
    Spécification
    • AERATORS
       Aerator type:  coin-slot
       Stream type:  full
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  single-handle, mixer
       Installation method:  floor
       Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       Additional features:  adjustable shower head angle
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size:  35 mm
       SPOUTS
       Finish:  brushed gold
       Spout type:  bathtub
       Material:  brass
       Spout type:  still
       HAND SHOWERS
       Finish:  brushed gold
       Number of functions:  3
       Anti-calc:  Yes
       Material:  plastic
       Stream type:  rain, mixed, hydromassage
       Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
       Connection thread:  Yes
       HOSES
       Finish:  brushed gold
       Length [mm]:  1500
       Braid type:  not applicable
       Braid material:  PVC
       Tip material:  brass
       end at the faucet - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       end at the shower hand - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       Water flow reduction [l/min]:  6
       Anti-twist:  1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_R17M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie