Publier vos produits
Arnika, Bidet tap concealed with bidetta hand shower
Deante

Arnika, Bidet tap concealed with bidetta hand shower

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
Spécification
  • MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  concealed
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
     Check valves:  Yes
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     HAND SHOWERS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Connection thread:  Yes
     Start_stop:  Yes
     HOSES
     Length [mm]:  800
     Tip material:  brass
     end at the faucet - type:  conical
     Dimension:  1/2''
     end at the shower hand - type:  conical
     Dimension:  1/2''
     Anti-twist:  1
Spécifications techniques
  • Réference unique.BQA_R34M
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsFausets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie