Publier vos produits
Arnika, Shower mixer, concealed
Arnika, Shower mixer, concealed
    Deante

    Arnika, Shower mixer, concealed

    Traduit par Google,
    Le mitigeur de douche est un élément de robinetterie très important à prendre en compte lors de l'aménagement de la salle de bain. Notre modèle s'adaptera aussi bien aux intérieurs minimalistes, dans un style moderne ou plus traditionnel. Nous garantissons également les matériaux et les paramètres de finition les plus élevés grâce au contrôle de qualité Triple Deante. Le mélangeur intégré fournira une température d'eau optimale. Adapté aux installations cachées. Élégamment fini, décoré avec chaque salle de bain.
    Spécification
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 80 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQA_Z44P
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire