Publier vos produits
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
    Deante

    Silia, Shower mixer with shower set

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
    Spécification
    • MIXER
       Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQS_N41M
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie