Publier vos produits
Temisto, Washbasin tap, tall
Temisto, Washbasin tap, tall
Temisto, Washbasin tap, tall
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, tall

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
    Spécification
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 363 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 198 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQT_025D
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)363
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire