Publier vos produits
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
    Deante

    Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. C'est un modèle haut.
    Spécification
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: mixer, two-handle
      Installation method: concealed
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)

      MIXER CARTRIDGE

      Ceramic cartridge size: 35 mm
      Cold start: yes

      FUNCTION SWITCH

      Switch type: ceramic mechanical

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQT_044P
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches