Publier vos produits
Temisto, Bidet tap
Temisto, Bidet tap
    Deante

    Temisto, Bidet tap

    Traduit par Google,
    Une batterie de bidet pratique facilite le maintien de l'hygiène quotidienne. Il s'agit d'une proposition de bon goût alliant un design moderne, des matériaux de la plus haute qualité et une approche écologique. Fournit une température d'eau parfaitement sélectionnée, sans éclaboussures. Une forme à la mode fera d'une salle de bain ou d'une toilette une pièce non seulement fonctionnelle, mais aussi agréable à l'œil, votre oasis de paix privée.
    Spécification
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 160 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 122 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQT_M31D
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Profondeur (mm)122
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire