Publier vos produits
Temisto, Washbasin tap, concealed
Temisto, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, concealed

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo de salle de bain Deante est une combinaison de superbe design et de solutions écologiques pratiques. Le corps est en laiton de haute qualité, ce qui garantit une utilisation sans problème pendant de nombreuses années. Les lignes classiques le rendent largement composé d'autres éléments de décoration dans les salles de bains traditionnelles et plus modernistes. Adapté pour les installations dissimulées. Élégamment fini, décoré avec chaque salle de bain.
    Spécification
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 193 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQT_M54D
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)193
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire