Publier vos produits
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

    Traduit par Google,
    La batterie de baignoire allie esthétique et fonctionnalité. Les formes classiques sont grandement composées dans les petites salles de bains et les grands salons de bain. Un corpus solide a été fabriqué en laiton de la plus haute qualité et élégamment fini. Il est facile à nettoyer et évite les dépôts excessifs de pierres. La batterie de la baignoire est également équipée d'un aérateur. L'appareil casse les gouttes et l'aération d'un flux. En conséquence, l'eau est plus douce. Ce modèle à 4 trous. Il s'agit d'un modèle avec set de douche.
    Spécification
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 238 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 195 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BQT_N14D
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFausets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)238
    • Profondeur (mm)195
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire