Publier vos produits
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility

    Traduit par Google,
    • une bride percée de trous autour de la cuvette assure un rinçage parfait
    • siège de toilette à fermeture amortie vendu séparément
    • cuvette de toilette murale

    Spécification
    • Width: 368 mm

      Length: 680 mm

      Height: 345 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cdv_6wpw
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)368
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505