Publier vos produits
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
    Deante

    Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop

    Traduit par Google,
    Le lavabo en céramique Deante a été fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et, au cours du processus de production, il a passé plusieurs fois les tests de qualité restrictifs. Grâce à cela, il est très résistant et durable, il ne se décolore pas et servira longtemps. Son design fonctionnel et esthétique le rend idéal pour les salles de bains modernes et traditionnelles. Il s'agit d'un modèle suspendu ou posé.
    Spécification
    • Finish:  white
      Material:  ceramic
      Installation method:  wall-mounted, countertop/standing
      Width [mm]:  510
      Length [mm]:  500
      Height [mm]:  130
      Depth [mm]:  110
      Hole for the tap:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CDY_6U5W
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire