Publier vos produits
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
    Deante

    Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm

    Traduit par Google,
    La console de salle de bain est en acier enduit de poudre. Selon l'idée zéro déchet, il se caractérise par sa durabilité et sa fiabilité, il sera donc utilisé pendant de nombreuses années. Vous pouvez le placer dans n'importe quelle position, et également l'équiper du bassin ou de la table en pierre, conglomérat ou bois correspondant. La couleur noire de la structure est très universelle et en même temps élégante, c'est pourquoi elle s'adaptera à la salle de bain dans tous les styles. Vous gagnez une grande liberté dans l'agencement de la pièce, et en même temps un grand confort. La console a une étagère pratique et une poignée de serviette. De plus, un très banc pour la garder propre car il n'y a pas de coins difficiles d'accès. Il s'agit d'un modèle modulaire. Taille 90x40 cm.
    Spécification
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  900
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CKC_N90A
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire