Publier vos produits
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
    Deante

    Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm

    Traduit par Google,
    La baignoire en acrylique a été fabriquée en acrylique de haute qualité, qui préserve tous les paramètres, y compris la couleur et la brillance. Un matériau durable et une finition soignée se traduisent par une durabilité et une apparence extrêmement élégante. Vous pouvez facilement transformer la salle de bain ordinaire en une salle de bain de luxe. Un modèle autoportant qui donne une grande liberté de rangement et facilite le nettoyage. Une forme rectangulaire classique complète parfaitement les intérieurs scandinaves et modernes. Le produit a 150 cm de long.
    Spécification
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  720
      Length [mm]:  1500
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  210
      Weight with water [kg]:  304
      Weight without water [kg[:  44
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KDM_015W
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas