Publier vos produits
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
    Deante

    Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm

    Traduit par Google,
    Le mur de douche à l'italienne est un complément parfait à la porte de douche ou une proposition personnelle pour chaque salle de bain moderne. Il peut être monté directement sur la glaçure ou traditionnellement avec une pataugeoire. Le verre transparent en verre trempé permet n'importe quel agencement de pièce et son grossissement optique. L'ensemble de la structure est rigidifié par un garde-corps régulé. La paroi de la douche est également très facile à nettoyer grâce au revêtement hydrophobe Active Cover. Il facilite l'écoulement de l'eau, ne crée donc pas de taches et n'incruste pas de tassement de pierre. L'élément a 90 cm de large.
    Spécification
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  900
      Height [mm]:  2000
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  6
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  885
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KTS_039P
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsCabins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches