Publier vos produits
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
    Deante

    Shower column with bathtub mixer - thermostatic

    Traduit par Google,
    Un imperméable confortable permet une liberté de mouvement sous la douche, car vous n'avez pas à garder votre combiné à la main. Les formes classiques et la finition moderne le rendent magnifiquement présent dans les salles de bains industrielles et scandinaves, mais aussi dans les intérieurs plus traditionnels. Le revêtement durable et durable résiste aux éclaboussures et aux chocs thermiques. Les vêtements de pluie sont facilement maintenus dans une propreté irréprochable grâce au système Anti-Calc. Précipité de pierre de l'eau. Vous êtes maudit avec des buses en silicone d'une seule main. L'ensemble comprend un mitigeur de douche. Chaque fois, vous pouvez choisir la source de sortie d'eau et les choisir en fonction des besoins actuels. La batterie est élégamment finie et cohérente avec le reste de la collection et un imperméable lui-même.
    Spécification
    • AERATORS
      Aerator type:  laminar, silicone, swivel
      Stream type:  full
      Aerator size:  M24
      Material:  silicone
      Thread type:  external

      MIXER
      Finish:  chrome
      Mixer type:  two-handle, thermostatic
      Installation method:  wall-mounted
      Check valves:  Yes

      SHOWER COLUMNS
      Finish:  chrome
      mixer:  Yes
      Rain head height adjustment:  Yes
      Bar height adjustment from [mm]:  1070
      Bar height adjustment up to [mm]:  1445
      spout:  Yes

      ROD
      Finish:  chrome
      Material:  steel 304
      Shape:  round

      MIXER CARTRIDGE
      Temperature lock:  Yes

      FUNCTION SWITCH
      Switch type:  ceramic mechanical
      Number of switch functions:  3

      SPOUTS

      Spout type:  bathtub
      Material:  brass
      Spout type:  foldable
      Mixer spout range [mm]:  158
      Aerator:  Yes

      HAND SHOWERS
      Finish:  nero
      Number of functions:  3
      Shape:  rectangular
      Anti-calc:  Yes
      Material:  ABS
      Stream type:  rain, mist, mixed
      Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
      Connection thread:  Yes

      SHOWER HEAD
      Finish:  steel
      Shape:  rectangular
      Material:  steel 304, brass
      Width [mm]:  250
      Length [mm]:  250
      thickness:  55
      Number of functions:  1
      Anti-calc:  Yes
      Stream type:  rain
      Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
      Connection thread:  Yes
      Quick response time for turning the water on and off:  Yes
      Spare nozzles:  Yes

      HOSES
      Finish:  silver
      Length [mm]:  1500
      Braid type:  not applicable
      Braid material:  PVC
      Tip material:  brass
      end at the faucet - type:  conical
      Dimension:  1/2''
      end at the shower hand - type:  conical
      Dimension:  1/2''
      Water flow reduction [l/min]:  6
      Anti-twist:  2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NAC_N1HT
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches