Publier vos produits
Hiacynt, Shower column, with shower mixer
Hiacynt, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Hiacynt, Shower column, with shower mixer

    Traduit par Google,
    Un imperméable confortable permet une liberté de mouvement sous la douche, car vous n'avez pas à garder votre combiné à la main. Les formes classiques et la finition moderne le rendent magnifiquement présent dans les salles de bains industrielles et scandinaves, mais aussi dans les intérieurs plus traditionnels. Le revêtement durable et durable résiste aux éclaboussures et aux chocs thermiques. Les vêtements de pluie sont facilement maintenus dans une propreté irréprochable grâce au système Anti-Calc. Précipité de pierre de l'eau. Vous êtes maudit avec des buses en silicone d'une seule main. L'ensemble comprend un mitigeur de douche. Chaque fois, vous pouvez choisir la source de sortie d'eau et les choisir en fonction des besoins actuels. La batterie est élégamment finie et cohérente avec le reste de la collection et un imperméable lui-même.
    Spécification
      • Material: brass, steel 304, ABS
      • Sliding bar with adjustable height: 1100-1200 mm
      • Finish: nero
      • Mixer: single-handle
      • Flow class: 12≤ A <15 (12 - 14.9) l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NAC_N1QM
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)325
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire