Publier vos produits
Silia, Bathtub spout
Deante

Silia, Bathtub spout

Traduit par Google,
Le bec de baignoire est l'élément le plus important de l'agencement de la salle de bains et attire le plus d'attention. Le design moderne aux lignes classiques s'intègre parfaitement dans les intérieurs traditionnels, mais aussi minimalistes et scandinaves. Le montage discret à fleur de plan et l'absence de recoins facilitent le nettoyage. Parmi les avantages, citons la haute qualité des matériaux utilisés et la finition soignée, qui rendent le bec de baignoire pratique et esthétique.
Spécification
  • AERATOR
    Aerator type:  silicone, laminar
    Stream type:  full
    Aerator size:  M28
    Thread type:  external
    SPOUT
    Finish:  titanium
    Spout type:  bathtub
    Material:  brass
    Spout type:  still
    Range of shower/ bath spout [mm]:  205
    Spout length [mm]:  226
    aerator:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.NQS_D81K
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches