Publier vos produits
Silia, Concealed shower set, with a shower head
Deante

Silia, Concealed shower set, with a shower head

Traduit par Google,
L'ensemble de douche encastré dispose de tous les éléments nécessaires pour équiper la douche. La haute qualité des matériaux utilisés, testés à plusieurs reprises dans des conditions de laboratoire, garantit un fonctionnement sans faille. Le design innovant et la finition élégante attirent l'attention, et l'installation encastrée agrandit optiquement l'espace. La solution classique vous permet de gagner de la place, par exemple pour une étagère supplémentaire pour les cosmétiques ou un cintre. En conséquence, vous pouvez nettoyer toute la pièce plus facilement et plus rapidement. Version avec pomme de douche compacte et innovante qui fournit un jet parfaitement dispersé.
Spécification
  • MIXER
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    Range of shower/ bath spout [mm]: 382
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: round
    Material: brass
    thickness: 8.2
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    HAND SHOWER
    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain
    Additional features: cool-out
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish: steel
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass, stainless steel
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.NQS_F9YK
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches