Publier vos produits
Bathroom tower
Deante

Bathroom tower

Traduit par Google,
Système Push to open - ouverture des tiroirs par simple pression sur la façade., Durabilité exceptionnelle grâce à des vernis UV adaptés, Meuble prêt à l'emploi sans montage, Qualité polonaise respectueuse de l'environnement
Spécification
  • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.SDI_6SL1
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1650
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Conçu enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers